• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scalpello (tipo lungo)

Scalpello (tipo lungo)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is chrome-plated, easy to grip, and has a visually pleasant finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
825-1
825-3
825-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

27.44 €

1 7 giorni 2006.549

33.69 €

1 12 giorni 250892

40.18 €

1 7 giorni 25010143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Supporto tecnico