• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scalpello (con lama laterale)

Scalpello (con lama laterale)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is powder coated, for easy gripping and surface protection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

804

Codice componente
804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.96 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 26 Overall Length(mm) 235 Waist size 26x7
Side blade length 30 Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. The blade tip can be reground, leading to cost savings. Mass(g) 260

Si trova sulla pagina di Scalpello (con lama laterale), il codice articolo è il seguente: 804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 804.

Supporto tecnico