Punte TorqSet esag. 1/4"

Punte TorqSet esag. 1/4"
  • Sconto volumi elevati
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle TORQSET bit of excellent strength and precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C6-187-10

Codice componente
C6-187-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Special Purpose shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Blade Tip 10

Si trova sulla pagina di Punte TorqSet esag. 1/4", il codice articolo è il seguente: C6-187-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C6-187-10.

Supporto tecnico