Punte a stadi esag. 1 / 4" (punte a brugola)

Punte a stadi esag. 1 / 4" (punte a brugola)
  • Sconto volumi elevati
Long-life hex screwdriver bit that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E6-210-3

Codice componente
E6-210-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.88 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Tip two-sided width size (mm) 3 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Shaft length 24 Insertion Angle(mm) 6.35
Length from the center of bowl groove to edge 9

Si trova sulla pagina di Punte a stadi esag. 1 / 4" (punte a brugola) , il codice articolo è il seguente: E6-210-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E6-210-3.

Supporto tecnico