Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
720-1 |
720-2 |
720-3 |
720-4 |
720-5 |
720-6 |
720-7 |
720-8 |
720-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Waist size (mm) | Tip diameter (mm) | Shaft length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | 7 giorni | 100 | φ6 | 1 | 15 | 17 | ||
15.67 € | 1 | 10 giorni | 105 | φ6 | 2 | 20 | 18 | ||
17.58 € | 1 | 10 giorni | 110 | φ7 | 3 | 25 | 23 | ||
17.58 € | 1 | 10 giorni | 115 | φ8 | 4 | 30 | 32 | ||
17.91 € | 1 | 7 giorni | 120 | φ8 | 5 | 35 | 34 | ||
19.83 € | 1 | 10 giorni | 125 | φ10 | 6 | 40 | 55 | ||
23.62 € | 1 | 10 giorni | 130 | φ10 | 7 | 40 | 62 | ||
25.63 € | 1 | 10 giorni | 135 | φ11 | 8 | 45 | 78 | ||
29.44 € | 1 | 10 giorni | 140 | φ12 | 9 | 45 | 100 |
Loading...
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Perno | Tip hardness | HRC58° |
---|---|---|---|---|---|
Striking part hardness | HRC45°~48° | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. The grip is knurled for slip resistance. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Waist size(mm)
Tip diameter(mm)
Shaft length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali