Punzone a spillo affusolato (corpo ottagonale) 730

Punzone a spillo affusolato (corpo ottagonale) 730
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The material is a PB original special spring steel, promising high strength and a long service life.
· This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

730-6

Codice componente
730-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.09 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Perno Overall Length(mm) 180
Waist size(mm) φ14 Tip diameter(mm) 6 Mass(g) 180
Tip hardness HRC58° Striking part hardness HRC45°~48° Features This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance.

Si trova sulla pagina di Punzone a spillo affusolato (corpo ottagonale) 730, il codice articolo è il seguente: 730-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 730-6.

Supporto tecnico