Punzone a spillo affusolato (corpo ottagonale) 735

Punzone a spillo affusolato (corpo ottagonale) 735
[Features]
· The material is a PB original special spring steel, promising high strength and a long service life With a nickel chrome plated surface, it is easy to grip, highly resistant to rust, and has a beautiful external appearance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
735-2
735-3
735-4
735-5
735-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter
(mm)
Mass
(g)

22.07 €

1 8 giorni 259

22.07 €

1 8 giorni 359

22.07 €

1 8 giorni 461

22.07 €

1 7 giorni 563

22.07 €

1 11 giorni 664

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Perno Overall Length(mm) 120
Waist size(mm) φ10 Tip hardness HRC58° Striking part hardness HRC45°~48°
Features This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance.

Supporto tecnico