• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set punzoni a spillo paralleli (ottagonali cilindrici) 755

Set punzoni a spillo paralleli (ottagonali cilindrici) 755

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A set of parallel pin punches with an octagonal body made of PB original special spring steel promising a long product life.
[Features]
· Safe, reliable operation. Robust, standing up to brutal use. Boasts unparalleled dimensional accuracy.
· Enhances work safety and economic efficiency.
· This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance.
· High hardness and excellent elasticity are achieved with special alloy steel and accurate heat treatment.
· When subjected to an excessive load, distortion is elastic and plastic, with no sudden breakages.
· Holder included.
· 755B has environmentally friendly packageless specifications. Package included with 755BCN.
[Applications]
· Convenient for a variety of applications with stable accuracy, hardness, and toughness for commercial, industrial, and personal use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
755B
755BCN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Package

107.16 €

1 9 giorni NA

111.31 €

1 9 giorni Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Perno Tip hardness HRC58°
Striking part hardness HRC45°~48° Set Content 755-2,3,4,5,6,7

Supporto tecnico