Chiavi a bussola / Set di chiavi a bussola (tipo esagonale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3285Z

Codice componente
3285Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

348.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 6 Sq. Dimensione larghezza di chiave 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Contenuto maniglia Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (3 pcs), Universal Joint, Quick Spinner
Contenuto del kit (elementi) 26 Codice Trusco 387-9216 Caratteristiche Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up. Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. New Shape Ball Dimple. (Patent Pending)
Contenuto attacco profondo (mm) 8、10、12、14 Contenuto attacco candela di accensione (mm) 14、16、20.8 Massa(g/Kit) 2100

Si trova sulla pagina di Chiavi a bussola / Set di chiavi a bussola (tipo esagonale), il codice articolo è il seguente: 3285Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3285Z.

Supporto tecnico