Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 12,7 mm / tipo profondo)

Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 12,7 mm  /  tipo profondo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14300M-12
14300M-30
14300M-41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

23.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1280329-9163162

35.40 €

1 6 giorni 3085329-9252457

58.12 €

1 6 giorni 4185329-9287686

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per utensili a massa battente Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7
Profilo a zoccolo 6 Sq. Caratteristiche Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). Accessori C Ring

Supporto tecnico