Morsa con indicatore di precisione L50

Morsa con indicatore di precisione L50
[Caratteristiche] Adatto per operazioni di rettifica che richiedono una regolazione angolare Struttura con angolo in direzione orizzontale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L50

Codice componente
L50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,835.36 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 160 B(mm) 75 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 80 H(mm) 45 I M6
J(mm) 145 K(mm) 6(90°) Mass(kg) 5.3
Max angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm
Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max Pitch between rollers(mm) 50

Si trova sulla pagina di Morsa con indicatore di precisione L50, il codice articolo è il seguente: L50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L50.

Supporto tecnico