Morsa con indicatore di precisione VC100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VC100

Codice componente
VC100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,911.57 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 130 B(mm) 70 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 50 H(mm) 45 I M6
J(mm) 62 K(mm) 6(90°) L (Roller Line Pitch)(mm) 100
Mass(kg) 4.5 Max angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Si trova sulla pagina di Morsa con indicatore di precisione VC100, il codice articolo è il seguente: VC100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC100.

Supporto tecnico