Morsa di precisione in acciaio inox DM30-1 / 30-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DM30-2

Codice componente
DM30-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,209.67 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 120 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 30
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 38 I M5
J(W×D)(mm) Φ 8×6 K(mm) 8 L(mm) 63
M(mm) 6(90°) O(mm) 41 P 26
Mass(kg) 2.2 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57~60°
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Si trova sulla pagina di Morsa di precisione in acciaio inox DM30-1 / 30-2, il codice articolo è il seguente: DM30-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DM30-2.

Supporto tecnico