Morsa di precisione in acciaio inox DS20-1 / 20-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS20-2

Codice componente
DS20-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

627.14 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 65 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 10 E(mm) 18 F(mm) 20
G(MAX)(mm) 20 H(mm) 25 I M4
J(W×D)(mm) 7.5 K(mm) 50 L(mm) 6
M(mm) 16 N(mm) 4(90°) O(mm) 20
P M4 Q(mm) 1.5 R(mm) 1.5
Mass(kg) 0.25 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.002/100 mm

Si trova sulla pagina di Morsa di precisione in acciaio inox DS20-1 / 20-2, il codice articolo è il seguente: DS20-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS20-2.

Supporto tecnico