Morsa di precisione in acciaio inox DS50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS50

Codice componente
DS50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

926.15 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 110 B(mm) 45 C(mm) 45
D(mm) 20 E(mm) 25 F(mm) 25
G(MAX)(mm) 50 H(mm) 35 I M5
J(W×D)(mm) 6 x 6 K(mm) 8 L (M Dimension) M5
M(mm) 6(120°) Mass(kg) 1 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Si trova sulla pagina di Morsa di precisione in acciaio inox DS50, il codice articolo è il seguente: DS50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS50.

Supporto tecnico