Morsa di precisione in acciaio inox DS80 / 150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS150

Codice componente
DS150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,115.16 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 285 B(mm) 120 C(mm) 90
D(mm) 40 E(mm) 50 F(mm) 60
G(MAX)(mm) 150 H(mm) 75 I M6
J(W×D)(mm) 12×7 K(mm) 14 L (M Dimension) M10
M(mm) 8(90°) Mass(kg) 14.3 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Si trova sulla pagina di Morsa di precisione in acciaio inox DS80 / 150, il codice articolo è il seguente: DS150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS150.

Supporto tecnico