Cacciavite a taglio Swiss Grip

Cacciavite a taglio Swiss Grip

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Screwdriver made from 2 new materials: polypropylene and santoprene.
[Features]
· The symbol and size of the driver tip shape are shown on the rear of the handle.
· A screwdriver suited for the task can be selected quickly.
· The handle shape features the same ergonomic design as the Multi-craft.
· The carefully selected surface material is close to the hardness of human hands, making it feel soft and warm.
· With a special surface structure, the handle can be grasped firmly even with wet hands.
· Resistant to oil and gasoline, allowing it to be easily cleaned. Heat resistance of 140°C.
[Applications]
· Convenient for high-tech fields, assembly lines, and home use. Ideal for rapid turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8100-4-200
8100-6-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 Lunghezza stelo L (mm) Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 Diametro dado
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)
Vite compatibile

24.32 €

1 5 giorni 6.52001630594M3.5

50.76 €

1 6 giorni 105001.68620281M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina

Supporto tecnico