Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCS-H8
Peripheral Blade Y/N | N/A | Overall Length(mm) | 112 | Compatible Shank Diameter(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Handle Grip Red Part: PP (Polypropylene) Black Part: Polyethylene (PE) | Trusco Code | 328-8846 | Mass | 82g |
Features | A manual handle that's used for countersinks with large diameter. The countersink can be tightened with a 3 mm Allen wrench. | Specifications | 8.0 mm shank with 10.0 mm dedicated handle. The countersink can be tightened with a 3.0 mm Allen wrench. |
Si trova sulla pagina di Svasatore con impugnatura manuale, il codice articolo è il seguente: TCS-H8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCS-H8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali