Codice articolo del costruttore: GG5.0G
Marca: SKC
Prezzo: 20.03 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Screw size (Nominal): M5
Pitch, Number of Threading: 0.5 mm
Outer Diameter: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GG5.0G
Codice componente
|
---|
GG5.0G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M5 | 0.5 | 25 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Filiera tonda regolabile per filettatura metrica fine, il codice articolo è il seguente: GG5.0G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GG5.0G.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Screw size (Nominal)
Pitch, Number of Threading(mm)
Outer Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE2.0B |
GE3.0D |
GG3.0D |
GJ012O |
GJ016O |
GJ020O |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M2 | 0.25 | 20 | ||
20.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.35 | 20 | ||
20.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.35 | 25 | ||
36.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M12 | 1.5 | 38 | ||
39.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M16 | 1.5 | 38 | |
39.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M20 | 1.5 | 38 |