Codice articolo del costruttore: PSC20-6
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 95.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Retainable blade diameter: 6 mm
L: 61 mm
φd: 27 mm
Collet Outer Diameter: 20 mm
A: 7.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSC20-6
Codice componente
|
---|
PSC20-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | L (mm) | φd (mm) | Collet Outer Diameter (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.33 € | 1 | 5 giorni | 6 | 61 | 27 | 20 | 7.5 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Coolant System | Centro passante (Lama passante) | Features | Use when using a tool with a lubrication hole. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Retainable blade diameter(mm)
L(mm)
φd(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali