Mandrino Baby (sistema mandrino a bussola)

Mandrino Baby (sistema mandrino a bussola)
[Features]
· Basic holder that firmly supports high-precision machining from drilling to reaming and end milling.
· Collet with an accuracy of 1 micron at nose enables increased productivity.
· An extensive series is available from short to long sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-NBS6-60
BT30-NBS6-75
BT30-NBS6-90
BT30-NBS6-120
BT30-NBS8-60
BT30-NBS8-90
BT30-NBS10-60
BT30-NBS10-75
BT30-NBS10-90
BT30-NBS10-120
BT30-NBS13-60
BT30-NBS13-90
BT30-NBS16-60
BT30-NBS16-90
BT30-NBS20-60
BT30-NBS20-90
BT30-NBS20-120
BT40-NBS6-90
BT40-NBS6-135
BT40-NBS8-90
BT40-NBS8-135
BT40-NBS10-90
BT40-NBS10-120
BT40-NBS10-135
BT40-NBS13-90
BT40-NBS13-135
BT40-NBS16-90
BT40-NBS16-120
BT40-NBS16-135
BT40-NBS20-60
BT40-NBS20-90
BT40-NBS20-120
BT40-NBS20-165
BT50-NBS6-120
BT50-NBS6-165
BT50-NBS6-200
BT50-NBS8-120
BT50-NBS8-165
BT50-NBS10-120
BT50-NBS10-165
BT50-NBS10-200
BT50-NBS13-90
BT50-NBS13-120
BT50-NBS13-165
BT50-NBS13-200
BT50-NBS16-120
BT50-NBS16-165
BT50-NBS16-200
BT50-NBS20-90
BT50-NBS20-120
BT50-NBS20-165
BT50-NBS20-200
BT50-NBS20-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)

268.67 €

1 5 giorni BT30600.25~ 619.520–403220440

268.67 €

1 5 giorni BT30750.25~ 619.520–404720470

292.50 €

1 5 giorni BT30900.25~ 619.520–406220510

302.25 €

1 5 giorni BT301200.25~ 619.520–409020570

275.17 €

1 5 giorni BT30600.5 ~ 824.523~423325460

299.00 €

1 5 giorni BT30900.5 ~ 824.523~426325550

280.58 €

1 5 giorni BT30601.5 ~1029.535~453430510

280.58 €

1 5 giorni BT30751.5 ~1029.535~454930580

306.58 €

1 5 giorni BT30901.5 ~1029.535~456430660

315.25 €

1 5 giorni BT301201.5 ~1029.535~459430810

287.08 €

1 5 giorni BT30602.5 ~1334.541~603435500

310.92 €

1 5 giorni BT30902.5 ~1334.541~606435720

310.92 €

1 5 giorni BT30602.5 ~1641.545–653742530

330.42 €

1 5 giorni BT30902.5 ~1641.545–656742810

331.50 €

1 5 giorni BT30602.5 ~2045.548–583846550

344.50 €

1 5 giorni BT30902.5 ~2045.548~656846900

352.08 €

1 5 giorni BT301202.5 ~2045.548~6598461260

302.25 €

1 5 giorni BT40900.25~ 619.520–4053201200

322.83 €

1 5 giorni BT401350.25~ 619.520–4098201300

308.75 €

1 5 giorni BT40900.5 ~ 824.523~4253251200

328.25 €

1 5 giorni BT401350.5 ~ 824.523~4298251300

316.33 €

1 5 giorni BT40901.5 ~1029.535~4553301200

327.17 €

1 5 giorni BT401201.5 ~1029.535~4583301400

335.83 €

1 5 giorni BT401351.5 ~1029.535~4598301500

322.83 €

1 5 giorni BT40902.5~1334.541~6055351400

342.33 €

1 5 giorni BT401352.5~1334.541~60100351700

344.50 €

1 5 giorni BT40902.5 to 1641.545–6555421500

354.25 €

1 5 giorni BT401202.5 to 1641.545–6585421800

366.17 €

1 5 giorni BT401352.5 to 1641.545–65100421900

367.25 €

1 5 giorni BT40602.5~2045.548~6528461200

372.67 €

1 5 giorni BT40902.5~2045.548~6557461500

383.50 €

1 5 giorni BT401202.5~2045.548~6587461900

407.33 €

1 5 giorni BT401652.5~2045.548~65132462500

369.42 €

1 5 giorni BT501200.25~ 619.520–4067204000

399.75 €

1 5 giorni BT501650.25~ 619.520–40112204100

431.17 €

1 5 giorni BT502000.25~ 619.520–40147204200

374.83 €

1 5 giorni BT501200.5 ~ 824.523~4267254100

405.17 €

1 5 giorni BT501650.5 ~ 824.523~42112254200

382.42 €

1 5 giorni BT501201.5 ~1029.535~4567304100

412.75 €

1 5 giorni BT501651.5 ~1029.535~45112304400

443.08 €

1 5 giorni BT502001.5 ~1029.535~45147304600

371.58 €

1 5 giorni BT50902.5 ~1334.541~6042354200

388.92 €

1 5 giorni BT501202.5 ~1334.541~6067354400

419.25 €

1 5 giorni BT501652.5 ~1334.541~60112354700

450.67 €

1 5 giorni BT502002.5 ~1334.541~60147355000

417.08 €

1 5 giorni BT501202.5 ~1641.545–6572424400

448.50 €

1 5 giorni BT501652.5 ~1641.545–65117424800

477.75 €

1 5 giorni BT502002.5 ~1641.545–65152425200

423.58 €

1 5 giorni BT50902.5 ~2045.548~6542464200

439.83 €

1 5 giorni BT501202.5 ~2045.548~6572464500

470.17 €

1 5 giorni BT501652.5 ~2045.548~65117464900

510.25 €

1 5 giorni BT502002.5 ~2045.548~65152465300

560.08 €

1 5 giorni BT502502.5 ~2045.548~65202465900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale / Trapano / Alesatore
Coolant System Centro passante (Lama passante) Features The collet, with a 1 micron runout accuracy at nose, makes it possible to increase your efficiency. It's ideal as a basic holder from drilling all the way to reaming and end milling.

Supporto tecnico