Portamaschi Mega Synchro (gambo BBT)

Portamaschi Mega Synchro (gambo BBT)
[Features]
· Thrust load caused by synchronization error is reduced to 1/10 to improve thread precision and tap longevity.
· In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBT30-MGT6-70
BBT30-MGT12-70
BBT30-MGT20-110
BBT40-MGT6-75
BBT40-MGT12-75
BBT40-MGT20-95
BBT50-MGT6-90
BBT50-MGT12-90
BBT50-MGT20-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe L1
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. L2
(mm)
Compatible Tap Holder Type

197.17 €

1 5 giorni BT30100/140/17016M2~M6No.3~U1/4-7036700BBT3030/70/100MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

219.92 €

1 5 giorni BT30100/140/17020M6~M12U1/4~U7/16P1/87041800BBT3030/70/100MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

236.17 €

1 5 giorni BT30145/195/22530M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/8110541500BBT3035/85/115MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

212.33 €

1 5 giorni BT40105/145/17516M2~M6No.3~U1/4-75361300BBT4035/85/115MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

228.58 €

1 5 giorni BT40105/145/17520M2~M6No.3~U1/4-75411400BBT4030/70/100MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

251.33 €

1 5 giorni BT40130/180/21030M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/895541800BBT4030/70/100MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

310.92 €

1 5 giorni BT50120/160/19016M6~M12No.3~U1/4P1/890363900BBT5030/70/100MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

322.83 €

1 5 giorni BT50120/160/19020M6~M12U1/4~U7/16P1/890414000BBT5030/70/100MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

344.50 €

1 5 giorni BT50140/190/22030M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/8105544400BBT5035/85/115MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Maschiatura
Coolant System Centro passante (Lama passante) Features Thrust load caused by synchro error is reduced to 1/10, to improve thread precision and tap longevity. As well as all tap sizes, a long tap holder is now standard.

Supporto tecnico