Codice articolo del costruttore: TAC4180M
Marca: ASAHI TOOLS
Prezzo: 149.70 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 18 φ
Blade length (ℓ): 30 mm
Shank diameter (d): 20 mm
Overall Length (L): 95 mm
Neck Shape: A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAC4180M
Codice componente
|
---|
TAC4180M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | 30 | 20 | 95 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Si trova sulla pagina di TAC4, fresa A-Cut, a 4 taglienti MA, il codice articolo è il seguente: TAC4180M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAC4180M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TAC4150M |
TAC4160M |
TAC4170M |
TAC4190M |
TAC4200M |
TAC4210M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.57 € | 1 | 6 giorni | 15 | 25 | 16 | 80 | A | ||
132.53 € | 1 | 6 giorni | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
149.70 € | 1 | 6 giorni | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
156.96 € | 1 | 6 giorni | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
156.96 € | 1 | 6 giorni | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
165.54 € | 1 | 6 giorni | 21 | 30 | 20 | 95 | C |