Codice articolo del costruttore: HSP416080K
Marca: ASAHI TOOLS
Prezzo: 273.14 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 16 φ
Blade length (ℓ): 80 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 16 mm
Overall Length (L): 135 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSP416080K
Codice componente
|
---|
HSP416080K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.14 € | 1 | 6 giorni | 16 | 80 | 4 | 16 | 135 | B |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Blade shape type | Tipo quadrato | Tool Material Type | Carbide alloy |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | +0.1~0 |
Si trova sulla pagina di Fresa a spirale alta tipo lungo HSP, G2, il codice articolo è il seguente: HSP416080K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSP416080K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HSP412040K |
HSP412060K |
HSP413040K |
HSP417050K |
HSP418050K |
HSP418080K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.83 € | 1 | 6 giorni | 12 | 40 | 4 | 12 | 90 | B | ||
233.53 € | 1 | 6 giorni | 12 | 60 | 4 | 12 | 110 | B | ||
139.79 € | 1 | 6 giorni | 13 | 40 | 4 | 12 | 90 | C | ||
159.60 € | 1 | 6 giorni | 17 | 50 | 4 | 16 | 105 | C | ||
159.60 € | 1 | 6 giorni | 18 | 50 | 4 | 20 | 105 | A | ||
279.73 € | 1 | 6 giorni | 18 | 80 | 4 | 20 | 135 | A |