Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.35 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 20 | 60 | Punta a gambo dritto | 4 | A | ||
107.35 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 20 | 60 | Punta a gambo dritto | 4 | A | ||
81.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 25 | 70 | Punta a gambo dritto | 4 | A | |
86.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 30 | 75 | Punta a gambo dritto | 4 | A | |
86.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.66 | 30 | 75 | Punta a gambo dritto | 4 | A | |
86.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | 75 | Straight shank | 4 | A | |
91.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 35 | 80 | Punta a gambo dritto | 6 | A | |
93.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 35 | 80 | Punta a gambo dritto | 6 | A | |
93.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 35 | 80 | Punta a gambo dritto | 6 | A | |
99.74 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 42 | 90 | Punta a gambo dritto | 6 | A | ||
104.50 € | 1 | 6 giorni | 6 | 42 | 90 | Straight shank | 6 | B | ||
114.02 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 45 | 95 | Punta a gambo dritto | 8 | A | ||
114.02 € | 1 | 6 giorni | 7 | 45 | 95 | Punta a gambo dritto | 8 | A | ||
124.48 € | 1 | 6 giorni | 7.35 | 50 | 100 | Punta a gambo dritto | 8 | A | ||
128.29 € | 1 | 6 giorni | 8 | 50 | 100 | Straight shank | 8 | B | ||
139.71 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 55 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | A | ||
101.60 € | 1 | 6 giorni | 9 | 55 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | A | ||
110.90 € | 1 | 6 giorni | 9.21 | 60 | 110 | Punta a gambo dritto | 10 | A | ||
116.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 110 | Straight shank | 10 | B | ||
126.86 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 65 | 115 | Punta a gambo dritto | 12 | A | ||
131.53 € | 1 | 6 giorni | 11 | 65 | 115 | Punta a gambo dritto | 12 | A | ||
144.16 € | 1 | 6 giorni | 11.08 | 70 | 120 | Punta a gambo dritto | 12 | A | ||
149.48 € | 1 | 6 giorni | 12 | 70 | 120 | Straight shank | 12 | B | ||
209.33 € | 1 | 6 giorni | 12.96 | 75 | 130 | Punta a gambo dritto | 16 | A | ||
209.33 € | 1 | 6 giorni | 13 | 75 | 130 | Punta a gambo dritto | 16 | A | ||
238.58 € | 1 | 6 giorni | 14 | 80 | 135 | Punta a gambo dritto | 16 | A | ||
255.22 € | 1 | 6 giorni | 14.96 | 85 | 145 | Punta a gambo dritto | 16 | A | ||
255.22 € | 1 | 6 giorni | 15 | 85 | 145 | Punta a gambo dritto | 16 | A | ||
298.43 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 90 | 150 | Punta a gambo dritto | 16 | A | ||
298.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 90 | 150 | Straight shank | 16 | B | ||
521.87 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 100 | 160 | Punta a gambo dritto | 20 | A | ||
521.87 € | 1 | 6 giorni | 18 | 100 | 160 | Punta a gambo dritto | 20 | A | ||
656.21 € | 1 | 6 giorni | 20 | 110 | 170 | Punta a gambo dritto | 20 | B |
Loading...
Work material | Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali