Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hardness (HRA) | Hole Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.19 € | 1 | 7 giorni | 216 | 2.4 | 80 | 94 | 25.4 | 4949022000673 | ||
128.14 € | 1 | 8 giorni | 255 | 2.4 | 100 | - | 25.4 | 4949022000802 | ||
130.93 € | 1 | 8 giorni | 255 | 2.6 | 100 | - | 25.4 | 4949022000819 | ||
135.85 € | 1 | 8 giorni | 255 | 3 | 100 | - | 25.4 | 4949022004343 | ||
112.04 € | 1 | 8 giorni | 255 | 2.4 | 80 | - | 25.4 | 4949022000765 | ||
117.63 € | 1 | 8 giorni | 255 | 2.8 | 80 | - | 25.4 | 4949022000789 | ||
148.45 € | 1 | 7 giorni | 280 | 3 | 100 | - | 25.4 | 4949022000871 | ||
145.54 € | 1 | 7 giorni | 305 | 2.8 | 100 | 94 | 25.4 | 4949022000956 | ||
173.65 € | 1 | 7 giorni | 335 | 2.8 | 100 | 94 | 25.4 | 4949022001014 | ||
238.77 € | 1 | 6 giorni | 355 | 3 | 100 | 94 | 25.4 | 4949022001052 | ||
198.87 € | 1 | 7 giorni | 380 | 3 | 100 | 94 | 25.4 | 4949022001137 | ||
198.98 € | 1 | 7 giorni | 405 | 3 | 100 | 94 | 25.4 | 4949022001199 | ||
245.77 € | 1 | 7 giorni | 405 | 3 | 120 | - | 25.4 | 4949022001205 | ||
261.17 € | 1 | 7 giorni | 415 | 3 | 100 | 93.5 | 20 | 4949022001243 | ||
301.07 € | 1 | 7 giorni | 455 | 3.2 | 100 | - | 25.4 | 4949022001274 | ||
317.90 € | 1 | 7 giorni | 455 | 3.2 | 120 | - | 25.4 | 4949022001281 | ||
376.70 € | 1 | 7 giorni | 510 | 3.2 | 100 | - | 25.4 | 4949022001311 | ||
283.29 € | 1 | 8 giorni | 510 | 3.2 | 120 | - | 25.4 | 4949022001328 | ||
350.52 € | 1 | 7 giorni | 560 | 3.4 | 100 | - | 25.4 | 4949022001359 | ||
383.64 € | 1 | 8 giorni | 560 | 3.4 | 120 | - | 25.4 | 4949022001366 | ||
423.97 € | 1 | 7 giorni | 610 | 3.6 | 100 | - | 25.4 | 4949022001397 | ||
441.73 € | 1 | 8 giorni | 610 | 3.6 | 120 | - | 25.4 | 4949022001403 |
Loading...
Blade type | Center 5 Chipper Blades |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hardness(HRA)
Hole Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali