Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (inch) | Height (inch) | Overall Length (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.65 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 1/2 | 4 | ||
130.47 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 1/2 | 6 | ||
92.05 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 1/2 | 8 | ||
24.37 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1/4 | 2 1/2 | ||
40.04 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1/4 | 4 | ||
58.05 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
70.28 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 1/4 | 8 | ||
278.38 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1 | 5 1/2 | ||
148.37 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 3/4 | 5 | ||
177.46 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 3/4 | 6 | ||
242.09 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 3/4 | 8 | ||
44.57 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3/8 | 3 | ||
59.13 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3/8 | 4 | ||
83.19 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3/8 | 6 | ||
80.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 3/8 | 8 | |
22.72 € | 1 | 6 giorni | 3/16 | 3/16 | 2 1/2 | ||
102.28 € | 1 | 6 giorni | 5/8 | 5/8 | 4 1/2 | ||
132.63 € | 1 | 6 giorni | 5/8 | 5/8 | 6 | ||
181.97 € | 1 | 6 giorni | 5/8 | 5/8 | 8 | ||
32.48 € | 1 | 6 giorni | 5/16 | 5/16 | 2 1/2 | ||
40.99 € | 1 | 6 giorni | 5/16 | 5/16 | 3 | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 5/16 | 5/16 | 4 | ||
74.53 € | 1 | 6 giorni | 5/16 | 5/16 | 6 | ||
95.83 € | 1 | 6 giorni | 5/16 | 5/16 | 8 | ||
64.91 € | 1 | 6 giorni | 7/16 | 7/16 | 3 1/2 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con finitura | Material | Cobalt HSS | Pcs./Box.(pc.) | - |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. | Features 2 | It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. | Features 3 | Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit. |
Configura
Proprietà di base
Width(inch)
Height(inch)
Overall Length(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali