Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASMC11 |
ASMC14 |
ASMC15 |
ASMC18 |
ASMC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatible Main Body | Screw Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 6 giorni | EYC16 | M11 | ||
20.01 € | 1 | 6 giorni | EYC20 | M14 | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M15 | ||
21.30 € | 1 | 6 giorni | EYC25、NDC16 | M18 | ||
21.63 € | 1 | 6 giorni | EYC32 | M24 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Features 1 | Screw size is a Yukiwa Seiko special screw. Exclusively for Yukiwa Seiko holders. | Features 2 | Can also be used for small diameter drill with hole as side surface of 5 to 20 mm drill with lubrication hole can be sealed. |
---|---|---|---|---|---|
Features 3 | Replacing the length adjustment screw included in the BT shank, the EY chuck, and other standard components with this length adjustment screw plus seal allows lubrication to be sealed from the rear. |
Configura
Proprietà di base
Compatible Main Body
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali