Set punte a stadi esag. 1/4" con valigetta

Set punte a stadi esag. 1/4" con valigetta
[Features]
· 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped bit set of excellent strength and precision.
· Mount included with CN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E6-985
E6-986
E6-989CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip two-sided width size (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Set Content

58.58 €

1 6 giorni N. 1 / N. 2 / N. 3-3 ~ 6-●E6-400-15,20,25,E6-190-1,2,3,E6-210-3,4,5,6

60.60 €

1 6 giorni N. 1 / N. 2 / N. 34 ~ 8-0.6 ~ 1.2●E6-100-2,3,4,5,E6-190-1,2,3,E6-192-1,2,3

58.88 €

1 6 giorni N. 1 / N. 24 ~ 6.25-0.6 ~ 1●E6-100-2,3,4,E6-190-1,2,E6-192-1,2,E6-400-10,15,20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Supporto tecnico