Base cacciavite a taglio (standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100-8
100-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 Lunghezza stelo L (mm) Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 Diametro dado
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)
Vite compatibile

51.10 €

1 9 giorni 162202.510350272M10

42.20 €

1 6 giorni 18240311375333M12-14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina Caratteristiche Since the tip is machined in parallel, it does not come out, and can transmit high torque without damaging the screw groove. The grip is made of CAB (Cellulose Acetate Butyrate) containing natural plant or cotton-based materials. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. The grooved grip, which has been supported over decades, is the most suitable shape to grip and can reliably transmit high torque. The blade is made of PB's original special alloy, which combines excellent hardness and toughness.

Supporto tecnico