Cacciavite a taglio (con base esagonale)

Cacciavite a taglio (con base esagonale)
Hexagonal shaped part at base of blade enables rotation by applying additional torque with a wrench.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

102-5

Codice componente
102-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.90 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 8 Lunghezza stelo L (mm) 160
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino Incluso Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 1.2 Diametro dado(mm) 7 Lunghezza complessiva(mm) 270
Peso(g) 118 Vite compatibile M4-5 Supplemento Base hexagon size 10
Caratteristiche Since the tip is machined in parallel, it does not come out, and can transmit high torque without damaging the screw groove. The base of the blade is hexagonal, allowing a wrench to be fitted for turning with greater torque. The grip is made of CAB (Cellulose Acetate Butyrate) containing natural plant or cotton-based materials. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. The grooved grip, which has been supported over decades, is the most suitable shape to grip and can reliably transmit high torque.

Si trova sulla pagina di Cacciavite a taglio (con base esagonale), il codice articolo è il seguente: 102-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102-5.

Supporto tecnico