Cacciavite con tester CA / CC (con clip da tasca)

Cacciavite con tester CA / CC (con clip da tasca)
A voltage detection screwdriver combining 2 functions into one tool.
[Features]
· Often used by electricians.
· Ergonomically shaped groove allows large force to be transmitted.
· Size 0 for PB175 includes a practical integrated clip which can clasp onto jackets or trousers.
· The steel precision blade has a voltage check function and can also be used as a normal screwdriver.
[Applications]
· Ideal for use as a voltage checker and a screwdriver.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

175-0

Codice componente
175-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.92 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 2.5 Lunghezza stelo L (mm) 50
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 0.5 Diametro dado(mm) 3 Lunghezza complessiva(mm) 125
Peso(g) 17 Vite compatibile M1.6 Supplemento Operating range: 110 to 250 V, 50 to 500 Hz, operating temperature range: -10 to 59°C *Do not use in a wet environment.

Si trova sulla pagina di Cacciavite con tester CA / CC (con clip da tasca) , il codice articolo è il seguente: 175-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 175-0.

Supporto tecnico