Lame di ricambio per cacciavite (a taglio)

Lame di ricambio per cacciavite (a taglio)
[Features]
· 215 series flathead screwdriver blade.
· Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

215C-2

Codice componente
215C-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.72 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 4 Lunghezza stelo L (mm) 90
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 0.6 Lunghezza complessiva(mm) 170 Peso(g) 28
Supplemento Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Si trova sulla pagina di Lame di ricambio per cacciavite (a taglio), il codice articolo è il seguente: 215C-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 215C-2.

Supporto tecnico