Lama 1 / 4 SQ per cacciavite intercambiabile

Lama 1 / 4 SQ per cacciavite intercambiabile
When using sockets with a 1/4" SQ insertion angle, etc. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

215V-1/4

Codice componente
215V-1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.35 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Misura 1/4 inch SQ Lunghezza complessiva(mm) 140 Peso(g) 28
Supplemento Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Si trova sulla pagina di Lama 1 / 4 SQ per cacciavite intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 215V-1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 215V-1/4.

Supporto tecnico