Lama portapunte esag. 1 / 4 per cacciavite intercambiabile

Lama portapunte esag. 1 / 4 per cacciavite intercambiabile
  • Sconto volumi elevati
Used by attaching to a 1/4" (6.35 mm) hex bit. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

215M-140

Codice componente
215M-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.44 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Scatola Lunghezza stelo L (mm) 60 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A Larghezza di chiave (pollici) (a tubo/esagonale/punta a sfera) 1/4
Lunghezza complessiva(mm) 140 Peso(g) 38 Supplemento Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Si trova sulla pagina di Lama portapunte esag. 1 / 4 per cacciavite intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 215M-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 215M-140.

Supporto tecnico