Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FTD2CN-S |
FTD5CN-S |
FTD8N2-S |
FTD10CN-S |
FTD16N2-S |
FTD20CN-S |
FTD50CN2-S |
FTD100CN2-S |
FTD200CN2-S |
FTD400CN2-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Details Type | Product torque adjustment range | Product minimum scale | Grip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.59 € | 1 | 9 giorni | 152 | Standard Type | 0.3~2(cN・m) | 0.05(cN・m) | - | 158-0124 | 140 | - | ||
112.63 € | 1 | 9 giorni | 152 | Standard Type | 0.5~5(cN・m) | 0.1(cN・m) | - | 158-0132 | 140 | - | ||
297.79 € | 1 | 6 giorni | 338 | Strong Type | 1~8(N・m) | 0.2(N・m) | 50 | 158-0205 | 900 | Dedicated Plus Bit #3 | ||
112.63 € | 1 | 6 giorni | 152 | Standard Type | 1.0~10(cN・m) | 0.2(cN・m) | - | 158-0141 | 140 | - | ||
314.93 € | 1 | 6 giorni | 338 | Strong Type | 3~16(N・m) | 0.5(N・m) | 50 | 158-0213 | 930 | Dedicated Plus Bit #3 | ||
113.59 € | 1 | 6 giorni | 152 | Standard Type | 3.0~20(cN・m) | 0.5(cN・m) | - | 158-0159 | 140 | - | ||
126.29 € | 1 | 6 giorni | 272 | Standard Type | 5.0~50(cN・m) | 1(cN・m) | - | 158-0167 | 370 | - | ||
128.78 € | 1 | 6 giorni | 272 | Standard Type | 10.0~100(cN・m) | 2(cN・m) | - | 158-0175 | 370 | - | ||
140.64 € | 1 | 7 giorni | 272 | Standard Type | 30.0~200(cN・m) | 5(cN・m) | - | 158-0183 | 370 | - | ||
148.50 € | 1 | 7 giorni | 272 | Standard Type | 50.0~400(cN・m) | 10(cN・m) | - | 158-0191 | 370 | - |
Loading...
Product Type | Tipo scala graduata | With or without idling function | N/A | Torque Precision (±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Load direction | Tipo sinistro/destro | Features | This torque screwdriver is ideal for testing tightening screws. There are left-right gradations for testing by increasing tightness and reversing torque. The maximum torque value is easily read thanks to the standard placement needle. | Application | For inspection and tightening. |
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Details Type
Product torque adjustment range
Product minimum scale
Grip Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali