• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SAE3L, fresa a elica alta lunga per alluminio, a 3 taglienti, senza rivestimento (SAE3L060)

SAE3L, fresa a elica alta lunga per alluminio, a 3 taglienti, senza rivestimento SAE3L060
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SAE3L060

Marca: OKAZAKI SEIKO

Prezzo: 78.09

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 15 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 800 mm

Underneck length (ℓ1): 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAE3L060

Codice componente
SAE3L060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

78.09 €

1 Disponibile 10 giorni 6156800305.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Alta torsione
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Si trova sulla pagina di SAE3L, fresa a elica alta lunga per alluminio, a 3 taglienti, senza rivestimento, il codice articolo è il seguente: SAE3L060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAE3L060.

Tipologia prodotto

Codice componente
SAE3L030
SAE3L040
SAE3L050
SAE3L080
SAE3L100
SAE3L120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

73.86 €

1 Disponibile 10 giorni 310670152.8

74.91 €

1 Disponibile 10 giorni 412670203.8

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 515680254.8

101.35 €

1 Disponibile 10 giorni 820890367.8

104.79 €

1 Disponibile 10 giorni 102510100459.8

137.30 €

1 Disponibile 10 giorni 1230121105011.8

Supporto tecnico