Fresa a testa torica R a 2 tagli, con rivestimento OK, SCD2A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCD2A040R02
SCD2A040R05
SCD2A040R10
SCD2A060R02
SCD2A060R05
SCD2A060R10
SCD2A080R05
SCD2A080R10
SCD2A080R15
SCD2A080R20
SCD2A100R05
SCD2A100R10
SCD2A100R15
SCD2A100R20
SCD2A120R05
SCD2A120R10
SCD2A120R15
SCD2A120R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

83.10 €

1 10 giorni 40.212706

83.10 €

1 10 giorni 40.512706

83.10 €

1 10 giorni 4112706

85.71 €

1 10 giorni 60.220806

85.71 €

1 10 giorni 60.520806

85.71 €

1 10 giorni 6120806

116.39 €

1 10 giorni 80.525908

116.39 €

1 10 giorni 8125908

116.39 €

1 10 giorni 81.525908

116.39 €

1 10 giorni 8225908

101.51 €

1 10 giorni 100.53010010

101.51 €

1 10 giorni 1013010010

101.51 €

1 10 giorni 101.53010010

101.51 €

1 10 giorni 1023010010

141.91 €

1 10 giorni 120.53611012

141.91 €

1 10 giorni 1213611012

141.91 €

1 10 giorni 121.53611012

141.91 €

1 10 giorni 1223611012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Scanalatura Coating OK Coated Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Supporto tecnico