Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.49 € | 1 | 10 giorni | 75 | 3 | 25.4 | 24 | 0~+0.060 | ||
101.49 € | 1 | 10 giorni | 75 | 3.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.075 | ||
101.49 € | 1 | 10 giorni | 75 | 4 | 25.4 | 24 | 0~+0.075 | ||
92.73 € | 1 | 10 giorni | 75 | 4.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.075 | ||
92.73 € | 1 | 10 giorni | 75 | 5 | 25.4 | 24 | 0~+0.075 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 75 | 5.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.075 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 75 | 6 | 25.4 | 24 | 0~+0.075 | ||
98.86 € | 1 | 10 giorni | 75 | 6.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
98.86 € | 1 | 10 giorni | 75 | 7 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
98.86 € | 1 | 10 giorni | 75 | 7.5 | 25.4 | 24 | 0~+0.090 | ||
98.86 € | 1 | 10 giorni | 75 | 8 | 25.4 | 22 | 0~+0.090 | ||
108.50 € | 1 | 10 giorni | 75 | 8.5 | 25.4 | 22 | 0~+0.090 | ||
108.50 € | 1 | 10 giorni | 75 | 9 | 25.4 | 22 | 0~+0.090 | ||
108.50 € | 1 | 10 giorni | 75 | 9.5 | 25.4 | 22 | 0~+0.090 | ||
108.50 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 25.4 | 22 | 0~+0.090 | ||
115.52 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10.5 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
115.52 € | 1 | 10 giorni | 75 | 11 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
115.52 € | 1 | 10 giorni | 75 | 12 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
90.49 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
90.49 € | 1 | 10 giorni | 75 | 14 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
98.45 € | 1 | 10 giorni | 75 | 15 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
98.45 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
113.14 € | 1 | 10 giorni | 75 | 17 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
113.14 € | 1 | 10 giorni | 75 | 18 | 25.4 | 22 | 0~+0.110 | ||
138.85 € | 1 | 10 giorni | 75 | 19 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
138.85 € | 1 | 10 giorni | 75 | 20 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
146.19 € | 1 | 10 giorni | 75 | 21 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
151.70 € | 1 | 10 giorni | 75 | 22 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
163.94 € | 1 | 10 giorni | 75 | 23 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
163.94 € | 1 | 10 giorni | 75 | 24 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
168.23 € | 1 | 10 giorni | 75 | 25 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
175.57 € | 1 | 10 giorni | 75 | 26 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
184.14 € | 1 | 10 giorni | 75 | 27 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
192.72 € | 1 | 10 giorni | 75 | 28 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
194.54 € | 1 | 10 giorni | 75 | 29 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
195.16 € | 1 | 10 giorni | 75 | 30 | 25.4 | 22 | 0~+0.130 | ||
205.57 € | 1 | 10 giorni | 75 | 31 | 25.4 | 22 | 0~+0.160 | ||
214.13 € | 1 | 10 giorni | 75 | 32 | 25.4 | 22 | 0~+0.160 | ||
113.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3 | 25.4 | 28 | 0~+0.060 | ||
113.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3.5 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
113.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 4 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
100.28 € | 1 | 10 giorni | 100 | 4.5 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
100.28 € | 1 | 10 giorni | 100 | 5 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
97.84 € | 1 | 10 giorni | 100 | 5.5 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
97.84 € | 1 | 10 giorni | 100 | 6 | 25.4 | 28 | 0~+0.075 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 6.5 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 7 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 7.5 | 25.4 | 28 | 0~+0.090 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 8 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
116.81 € | 1 | 10 giorni | 100 | 8.5 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
116.81 € | 1 | 10 giorni | 100 | 9 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
116.81 € | 1 | 10 giorni | 100 | 9.5 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
116.81 € | 1 | 10 giorni | 100 | 10 | 25.4 | 26 | 0~+0.090 | ||
132.72 € | 1 | 10 giorni | 100 | 10.5 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
132.72 € | 1 | 10 giorni | 100 | 11 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
132.72 € | 1 | 10 giorni | 100 | 12 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
148.03 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
148.03 € | 1 | 10 giorni | 100 | 14 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
160.27 € | 1 | 10 giorni | 100 | 15 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 | ||
160.27 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 25.4 | 26 | 0~+0.110 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali