Levigatrice a secco Ace

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF-A4M

Codice componente
DF-A4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.24 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Piastrella Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) - JAN Code 4936091011310
Features Improved workability while maintaining the sharpness of a surfacer. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Si trova sulla pagina di Levigatrice a secco Ace, il codice articolo è il seguente: DF-A4M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-A4M.

Supporto tecnico