Gancio multifunzione LH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-300LH

Codice componente
BH-300LH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

2.78 €

1 5 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Fascetta per cavi Length(mm) 300 Main body: option Main Body
Effective binding diameter(φ) 30~70 Hook Diameter(φ) 50 Continuous load capacity(kg) 10
Continuous load capacity when using zip ties(kg) 25 Breaking weight when using zip ties(kg) 50 Mass(g) 28
Material Nylon 66 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Gancio multifunzione LH, il codice articolo è il seguente: BH-300LH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-300LH.

Supporto tecnico