Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 46°.【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29038

Codice componente
151-29038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 46° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 46
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29038
Features B10 shape E-type shank, for use with small diameters (φ2 mm or more), easy to make spiral chips Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 46°., il codice articolo è il seguente: 151-29038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29038.

Supporto tecnico