Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29141

Codice componente
151-29141
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 40° Application Ridgeline/Plate Blade angle(°) 40
Blade angle B(°) 90 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction
Blade type Round Features Round blade, Double-sided blade, Chips tend to be spiral on A side and B side discharges powdered chips. Long Shaft (Applicable Holder) BR Holder
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29141.

Supporto tecnico