Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT3-T20H |
BT3-T25H |
BT3-T27H |
BT3-T30H |
BT3-T40H |
BT3-T45H |
BT3-T50H |
BT3-T55H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Nominal No. | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | 6 giorni | 3.84 | 66 | T20 | 307-8655 | 44 | ||
16.22 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 66 | T25 | 307-8663 | 44 | ||
16.22 € | 1 | 6 giorni | 4.96 | 66 | T27 | 307-8671 | 45 | ||
16.22 € | 1 | 6 giorni | 5.49 | 66 | T30 | 307-8680 | 45 | ||
17.65 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 71 | T40 | 307-8698 | 63 | ||
24.76 € | 1 | 6 giorni | 7.77 | 71 | T45 | 307-8701 | 65 | ||
17.66 € | 1 | 6 giorni | 8.79 | 71 | T50 | 307-8710 | 65 | ||
20.18 € | 1 | 6 giorni | 11.17 | 76 | T55 | 307-8728 | 119 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Features | Plug type bits can be replaced. T-shaped standard type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Nominal No.
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali