Manico per cricchetto compatto (spina quadra 9,5 mm)

Manico per cricchetto compatto (spina quadra 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BRC3E
  • BRC3F
[Features]
· A compact head type. Optimal for work in narrow spaces.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRC3E
BRC3F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

64.91 €

1 6 giorni NA-307-5559100

91.04 €

1 6 giorni AvailableSwiveling compact type307-5575140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 125 The Number of Teeth(sheet) 36 Features A compact head type. Ideal for work in narrow places. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Supporto tecnico