Manico per cricchetto lungo (angolo di inserimento 12,7 mm)

Manico per cricchetto lungo (angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BR4FL
  • BR4L
[Features]
· Long type with a long grip. Ideal for work requiring large torques to be applied.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· 36 gears are adopted to achieve a fine feed angle, and the gears are supported by 2 crowfeet to increase the strength by 30% compared with conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR4FL
BR4L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Swivel Trusco Code Mass
(g)

89.95 €

1 6 giorni Available307-5621870

81.76 €

1 6 giorni NA307-5605730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 375 The Number of Teeth(sheet) 36 Features It is a long type with a long grip. Ideal for work in which a large torque is applied. It uses 36 gears. It adopts a union mechanism that prevents the socket from accidentally falling.

Supporto tecnico