Pinza per anelli di ritegno curva (per alberi)

Pinza per anelli di ritegno curva (per alberi)
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Shafts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SOP-172

Codice componente
SOP-172
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.92 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 170
Shaft/hole Per albero With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function Disponibile
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8230 Mass(g) 195
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 19~30
Claw Tip Diameter(mm) 2 Claw Shape Curved Claw

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno curva (per alberi), il codice articolo è il seguente: SOP-172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SOP-172.

Supporto tecnico