Pinza a becchi lunghi

Pinza a becchi lunghi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· The cutting load has been reduced by 15% by changing the shape of the wire cutter.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSL-150
PSL-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity: Hard Wire
(mm)
Cutting Capacity: Soft Wire
(mm)
Tip Shape E
(mm)
Tip Shape F
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

35.23 €

1 6 giorni 165φ1.6φ2.02.53.5373-7438110

48.57 €

1 6 giorni 205φ1.8φ2.32.74.5373-7462190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features The cutting load has been reduced by 15% by changing the shape of the wire cutter.

Supporto tecnico