Chiusura a scatto A staffa cinghia piana dedicata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JA-06

Codice componente
JA-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

2.83 €

1 Stesso giorno

Stock

1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Compatible Belt Width(mm) 30 Vertical(mm) 30
Horizontal(mm) 68 Maximum Working Load(kg) 35 Main body: option Main Body
Trusco Code 337-0526 Mass 20g Features The flat belt can be processed as desired.
Application For connection between belts. Material Polyacetal (POM) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto A staffa cinghia piana dedicata, il codice articolo è il seguente: JA-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JA-06.

Supporto tecnico