Lama per sega circolare per incisioni

Lama per sega circolare per incisioni
[Caratteristiche] Frese per l'intaglio del legno e del ghiaccio, nonché per la costruzione di elettrodomestici (diametro esterno: 107 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

89725

Codice componente
89725
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.83 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Legno Outer Diameter(mm) 107 Blade thickness(mm) 6
Number of flutes(P) 8 Application Wood Carving and Ice Carving

Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per incisioni, il codice articolo è il seguente: 89725.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 89725.

Supporto tecnico